Netzwerkkabel - NBC-MSD/ 0,2-93B/MSD SCO - 1425276

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 0,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425276
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
GTIN 4055626387659
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 48.000 GRM