Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 0,7-PUR SH SCO - 1425241

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 0,7 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425241
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJA -
GTIN 4055626387529
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41.400 GRM