Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 1,5-PUR/FR SCO - 1425240

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425240
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
GTIN 4055626387512
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58.600 GRM