Einbausteckverbinder - SACC-E-M12FS-17P-M16XL/1,5 - 1425197

Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante

Einbausteckverbinder, Universal, 17-polig, Buchse, M12, A-kodiert, Vorderwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
  • Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425197
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626387123
Zolltarifnummer 85444290