Netzwerkkabel - NBC-MSD/25,2-939/MSD SCO SI - 1425179

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kabellänge: 25,2 m, Artikel geprüft nach Kundenspezifikation / Bahnapplikation

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1425179
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
GTIN 4055626386553
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM