Steckverbinder-Set - HC-STA-A04PT-BWS-HT-M20-PLRBK - 1424446

Steckverbinder-Set, Schutzart: IP66, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 16

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1424446
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7AFX -
GTIN 4055626372754
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback