Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-MS/1,4-PUR/M8FS SCO NLM - 1424281

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M8, longueur de câble: 1,4 m, Variante client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1424281
Unité de conditionnement 1
GTIN 4055626376400
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire