Connecteur RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 - 1422665

Connecteur Push-Pull (version 14), en zinc moulé sous pression, avec raccord de connecteur RJ45 à 8 pôles, avec raccordement autodénudant IDC, pour conducteurs de 1 et 7 fils AWG 23...22, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteur mâle Push-Pull ADVANCE
  • Système de verrouillage contre tout retrait involontaire
  • Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°
  • Résistance CEM et ESD élevée permettant des transmissions fiables
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1422665
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key ABNEAA -
Page catalogue Page 363 (C_2_2017)
GTIN 4055626311357
Poids par pièce (hors emballage) 109.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire