Kabeldurchführungsplatte - MC-35-MULTI-65-PV-LG - 1422350

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 35, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 17,6 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6 mm ... 10 mm , Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1422350
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF7CAX -
Katalogseite Seite 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626301853
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 285.300 GRM
Zolltarifnummer 39269000
Herkunftsland FI (Finnland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback