Plaques passe-câble - MC-25-MULTI-65-PVO-BK - 1422349

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 14 mm, diamètre extérieur du câble: 4x 5 mm ... 7 mm , coloris: noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Résistant à l'huile selon UL 157

Données commerciales

Code de commande 1422349
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF7CAX -
Page catalogue Page 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626301846
Poids par pièce (hors emballage) 283.400 GRM
Numéro du tarif douanier 39269000
Pays d'origine FI (Finlande)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire