Câble de réseau - NBC-MSD/ 3,3-939/MSD SCO SI - 1422329

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: D, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP65, détrompage: D, longueur de câble: 3,3 m, Article vérifié selon les spécifications du client / application ferroviaire

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1422329
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1CJN -
GTIN 4055626299648
Poids par pièce (hors emballage) 248.456 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire