Powerleitung - SAC-4P-15,0-PUR/M12FST SH - 1420530

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, Kabellänge: 15 m, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 60 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420530
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626229287
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'073.000 GRM