Powerleitung - SAC-4P-M12MRS/15,0-PUR PE - 1420520

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, S-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420520
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626228396
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'666.000 GRM