Bussystem-Kabel - NBC-MS/ 4,0-93K/R4AQ SCO - 1420519

Bussystem-Kabel, 4-polig, PVC, rot RAL 3020, Stecker gerade M12 SPEEDCON, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 4 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420519
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626227405
Zolltarifnummer 85444290