Powerleitung - SAC-4P-20,0-PUR/M12FRT - 1420494

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Buchse gewinkelt M12, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 20 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle T-Kodierung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420494
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCP -
GTIN 4055626225340
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'119.350 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback