Netzwerkkabel - NBC-FSD/ 0,2-937/R4AQ - 1420423

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, Elastomer elektronenstrahl-vernetzt halogenfrei, schwarz, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP65, Kodierung: D, auf RJ45-Steckverbinde/IP20, Kabellänge: 0,2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420423
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4055626216737
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35.748 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback