Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4PY-MRC3-1,0-240/2XF - 1420397

Wie Abbildung, jedoch mit gelber Leitung und gewinkeltem M12 Stecker

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig halogenfrei, gelb, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420397
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1GAD -
GTIN 4055626218052
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 74.700 GRM