Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-4P-MS/ 0,2-28R/MS SCO RAIL - 1420353

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, longueur de câble: 0,2 m, pour application ferroviaires

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Sécurité grâce à l'ignifugeage : la surface de prise en PA 6.6 et les câbles réticulés par irradiation satisfont aux exigences les plus strictes
  • Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
  • Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et de résistance aux chocs thermiques
  • Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Logo

Données commerciales

Code de commande 1420353
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1CCA -
Quantité minimum de commande 50 Stk
GTIN 4055626206028
Poids par pièce (hors emballage) 40.900 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire