Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 9,0-28R/MS SCO RAIL - 1420332

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Kabellänge: 9 m, für Bahnanwendungen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Sicherheit durch Flammwidrigkeit: Griffkörper aus PA 6.6 und strahlenvernetzte Kabel genügen höchsten Anforderungen
  • Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
  • Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420332
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
Mindestbestellmenge 35 Stk
GTIN 4055626206004
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 523.000 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)