Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/ 6,0-PUR/M12FS P - 1420302

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 6 m, mit Kunststoffrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Gewicht sparen – unsere Steckverbinder mit leichter Kunststoffrändel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420302
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626204192
Zolltarifnummer 85444290