Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MRS/7,62-PUR PE SH - 1420081

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, mat, blindé, Connecteur coudé M12 SPEEDCONNEC, Détrompage S, sur extrémité libre, longueur de câble: 7,62 m, pour courant alternatif jusque 12 A / 630 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 12 A et 630 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
  • Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1420081
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1CCP -
GTIN 4055626206998
Poids par pièce (hors emballage) 22.220 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire