Netzwerkkabel - NBC-MRD/10,0-93E/MRD SCO - 1420024

Kein Bild verfügbar

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker gewinkelt SPEEDCON auf M12-Stecker gewinkelt SPEEDCON, Line, Länge 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420024
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626200644
Zolltarifnummer 85444290