Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-20,0-PUR/M 8FS SH - 1420020

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 20 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1420020
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BNA -
GTIN 4055626200637
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 931.300 GRM