Wanddurchführung - QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - 1419982

Kein Bild verfügbar

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm ... 10 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419982
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ACB -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626199733
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35.095 GRM