Mutter - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE50 - 1419981

QUICKON-Mutter, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Leitungen mit Durchmesser 9 mm ... 16 mm.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419981
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BF6UCX -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4055626199726
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40.200 GRM