Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-M12MS/ 5,3-802 SN - 1419968

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Kabellänge: 5,3 m, für Roboter und Schleppketten, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Flexibel: Leitung höchst belastbar hinsichtlich Torsion und Biegung
  • Zuverlässig im Karosseriebau durch schweißfunkenbeständige Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419968
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDA -
GTIN 4055626198149
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 213.400 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback