Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-12P-MR/10-35T SH SCO S-AW - 1419967

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419967
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626206943
Zolltarifnummer 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2018

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback