Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-12P-MR/10-35T SHSCOSE S-AW - 1419965

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419965
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626206936
Zolltarifnummer 85444290