Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-12P- 4,9-35T/FR SH SCO - 1419912

Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 4,9 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419912
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CNA -
GTIN 4055626206929
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 486.100 GRM