Conducteur de puissance - SAC-5P-MINMS/1,5-441/MINFS PWR - 1419852

Conducteur de puissance, 5-pôles, PUR, gris RAL 7001, Connecteur droite 7/8"-16UNF, détrompage A, sur Connecteur femelle droite 7/8"-16UNF, détrompage A, longueur de câble: 1,5 m, 2,5 mm² de section de conducteur, pour alimentation en énergie

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteurs mâles robustes 7/8"-16UNF
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie

Données commerciales

Code de commande 1419852
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1FDA -
Page catalogue Page 277 (C_4_2015)
GTIN 4046356537605
Poids par pièce (hors emballage) 398.800 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire