Powerleitung - SAC-5P-MINMS/1,0-441/MINFS PWR - 1419849

Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, 2,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuste Steckverbinder in Baugröße 7/8"-16UNF
  • Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419849
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1FDA -
Katalogseite Seite 277 (C_4_2015)
GTIN 4046356537599
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 287.300 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback