Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO BK - 1419841

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 1,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419841
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626189413
Zolltarifnummer 85444290