Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-MS/ 3,0-28R/FS SCO RAIL - 1419829

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Kabellänge: 3 m, für Bahnanwendungen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Sicherheit durch Flammwidrigkeit: Griffkörper aus PA 6.6 und strahlenvernetzte Kabel genügen höchsten Anforderungen
  • Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
  • Beständig gegen Temperatureinflüsse – getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419829
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626189222
Zolltarifnummer 85444290