Connecteurs encastrables - SACC-DSI-M12FS-4CON-M16 SH - 1419771

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles avec contact de blindage, SPEEDCONNEC M12, détrompage A, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16, avec raccordement soudé droit

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Logo

Données commerciales

Code de commande 1419771
Unité de conditionnement 20 Stk
Quantité minimum de commande 20 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 251 (C-2-2013)
GTIN 4046356534093
Poids par pièce (hors emballage) 14.260 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire