D-SUB-Tüllengehäuse - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP20, Material: Zink-Druckguss, Kabelabgang: gewinkelt, Gehäusegröße: 1, Farbe: metallisch blank, Rasthakenverriegelung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Montagefreundlich durch Schnappfedersystem
  • Abgewinkelte Leiterzuführung
  • Durch Metallausführung gut geeignet für raue Industrieumgebungen
  • Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419754
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNADE -
GTIN 4055626188140
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 44.300 GRM
Zolltarifnummer 85389040
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback