Wanddurchführung - QPD W 4PE1,5 6-11 M20 0,5 BK - 1419636

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 6 mm ... 11 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 1,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
  • Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
  • Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419636
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ACB -
GTIN 4055626181912
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 107.000 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)