Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-M12MS/5-28X/M12FS B OD - 1419621

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419621
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCA -
GTIN 4055626177540
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 249.600 GRM