Sensor-/Aktor-Box - SACB-8/ 8-30,0PUR SCO P - 1419609

Abbildung zeigt Variante mit Statusanzeige

Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 30 m, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
  • Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419609
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626176765
Zolltarifnummer 85444290