Gehäuseverschraubung - SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP - 1419571

M12-Gewindehülse mit toleranzausgleichender Funktion, für gerade, SMD-fähige M12-Buchsenkontakteinsätze. Geeignet für Frontplattenwandstärken von 2,3 mm ... 3,0 mm.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Toleranzausgleichende Funktion zwischen Leiterplatte und Gehäuse
  • Vermeidet Krafteinwirkung auf Lötstellen
  • Einfacher Einbau durch werkzeuglose Montage
  • Optionale Portabdichtung ohne Schutzkappe

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419571
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ABQCCB -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4055626207063
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 7.830 GRM
Zolltarifnummer 79070040
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback