Einbausteckverbinder - SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/1,0 - 1419530

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 1 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
  • Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
  • Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
  • Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
  • Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
  • Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419530
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626171418
Zolltarifnummer 85444290