Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-MS/10,0-280/FS SH SCO - 1419499

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, silbergrau RAL 7001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419499
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMA -
GTIN 4055626168838
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 557.700 GRM