Cavo sensore-attuatore - SAC-4P-M12MR/ 1,0-28X/M12FR OD - 1419488

La figura mostra la variante con il connettore diritto

Cavo sensore-attuatore, 4-poli, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Protezione contro la corrosione di tutte le parti metalliche esposte grazie all'impiego di acciaio inox 1.4404
  • Estremamente robusto: resistente a lubrificanti, raggi UV e ozono, resiste a temperature da -40 °C fino a +105 °C

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1419488
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF1CCA -
GTIN 4055626166537
Peso per pezzo (confezione esclusa) 67.350 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback