Steckverbinder - QPD P 4X2,5 9-14 GY GY - 1419431

Abbildung zeigt schwarze Standardausführung

Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419431
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6BBB -
GTIN 4055626173108
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 46.000 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback