Wanddurchführung - QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - 1419430

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², am Ende mit Aderendhülsen, Leitungslänge: 0,25 m, Pinbelegung: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419430
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ABB -
GTIN 4055626173078
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback