Wanddurchführung - QPD W 3X1,5 M20 0,35 BK B-S - 1419429

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 1,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,35 m, Pinbelegung: 1 = RD, 2 = BK, 3 = VT

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419429
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626173061
Zolltarifnummer 85444290