Wanddurchführung - QPD W 4X2,5 M25 0,25 GY AE B-S - 1419428

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, ohne QUICKON-Mutter, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², am Ende mit Aderendhülsen, Leitungslänge: 0,25 m, Pinbelegung: 1 = BN, 2 = BU

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419428
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626173054
Zolltarifnummer 85444290