Wanddurchführung - QPD W 5X1,5 M25 0,35 BK B-S - 1419427

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 5, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 1,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,35 m, Pinbelegung: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419427
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6ACA -
GTIN 4055626173047
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 54.100 GRM
Zolltarifnummer 85444229