Steckverbinder - QPD P 5X2,5 9-16 BKBK - 1419422

Wie Abbildung, jedoch mit schwarzem Gehäuse

Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 5, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 16 mm, Anschlusskennzeichnung: 1, 2, 3, 4, 5

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419422
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626173085