Powerleitung - SAC-4P-FSS/25,0-PUR PE SH SCO - 1419219

Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, orange RAL 2003, matt, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, S-kodiert, Kabellänge: 25 m, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC
  • Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
  • Leistung zuverlässig abschirmen – 360°-Schirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Belastungen
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419219
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626162409
Zolltarifnummer 85444290