Bussystem-Kabel - SAC-5P-M12MS/4-92X/M12FSSHOD - 1419193

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, schwarz, geschirmt, Kabellänge: 4 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C bis +105 °C
  • Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419193
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CKD -
GTIN 4055626156989
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 278.280 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback